Meny Sök

N/A - 0.040 in; 1.700 in; Gul; Gummi

Den blandade satsen med servicepluggar för slangar består av 4 små pluggar, 4 medelstora pluggar och 2 stora pluggar, vilka kan användas på alla slangar eller rör som har ett ID mellan 1,0 mm och 43,2 mm. Dessa pluggar förhindrar spill av olja och kemikalier vid underhåll och reparation av slangar och styva rör. Verktyg behövs inte, tryck in och vrid.
Artikelnummer:

HSPMIXED

133 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 458,2898 kr
10 + 412,4608 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

458,29 kr

1 x 458,2898 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Produkttyp Blandade
Förpackningstyp 4 små, 4 medelstora, 2 stora per förpackning
Färg Gul
Material Gummi
Commodity Code 4002590000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss