Meny Sök

Sexkantiga muttrar av standardtyp - Plast

I lager

Sexsidig fästanordning med invändigt, gängat hål, används vanligen tillsammans med bult eller skruv. Kan fästas på plats med hjälp av skiftnyckel eller hake.

Serienummer: SR1954

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
84 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Färg Material Köp
2,2311 kr - 4,2112 kr 1183 I lager
M12
Naturfärgad
PP
1,7291 kr - 3,1654 kr 1470 I lager
M2
Naturfärgad
PA
0,7599 kr - 1,506 kr Fråga angående leveranstidhere
M5
Svart
PA
0,7972 kr - 1,3944 kr Fråga angående leveranstidhere
M4
Svart
PA
  • av 5
Sexkantsmutter M12 18.0 mm PP Naturfärgad

051106000011

Prisintervall
4,2112 kr - 2,2311 kr

Lagernivåer
1183 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polypropen
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Sexkantsmutter M2 4.0 mm PA Naturfärgad

051020000002

Prisintervall
3,1654 kr - 1,7291 kr

Lagernivåer
1470 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M2
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Sexkantsmutter M5 8.0 mm PA Svart

051050059902

Prisintervall
1,506 kr - 0,7599 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Sexkantsmutter M4 7.0 mm PA Svart

051040059902

Prisintervall
1,3944 kr - 0,7972 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790