Meny Sök

Sexkantiga ogängade distanser

I lager

Det här är avståndshållare hona mot hona som har ett genomföringshål. En självgängande skruv används för att gänga plasten, vilket ger ett bra fäste. Finns i flera olika skruvstorlekar och med många distanslängder.

Serienummer: SR2791

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
94 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Avstånd över plana ytor Kompatibla gängstorlekar (alla) Längd på distans Köp
0,6978 kr - 0,8616 kr Fråga angående leveranstidhere
0,5619 kr - 0,6938 kr Fråga angående leveranstidhere
0,5331 kr - 0,6582 kr Fråga angående leveranstidhere
0,5696 kr - 0,7033 kr Fråga angående leveranstidhere
0,7054 kr - 0,8709 kr Fråga angående leveranstidhere
0,4652 kr - 0,5743 kr Fråga angående leveranstidhere
0,4456 kr - 0,5502 kr Fråga angående leveranstidhere
0,4652 kr - 0,5743 kr Fråga angående leveranstidhere
0,6078 kr - 0,7504 kr Fråga angående leveranstidhere
0,5874 kr - 0,7252 kr Fråga angående leveranstidhere
0,9312 kr - 1,1497 kr Fråga angående leveranstidhere
0,50 kr - 0,6172 kr Fråga angående leveranstidhere
0,5815 kr - 0,7179 kr Fråga angående leveranstidhere
0,7199 kr - 0,8887 kr Fråga angående leveranstidhere
0,6817 kr - 0,8416 kr Fråga angående leveranstidhere
0,6978 kr - 0,8616 kr Fråga angående leveranstidhere
0,5322 kr - 0,6571 kr Fråga angående leveranstidhere
0,4865 kr - 0,6006 kr Fråga angående leveranstidhere
0,6477 kr - 0,7997 kr Fråga angående leveranstidhere
0,4865 kr - 0,6006 kr Fråga angående leveranstidhere
  • av 5
Distans Sexkantig 6.4 mm #6 25.4 mm

35HSP010

Prisintervall
0,8616 kr - 0,6978 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Distans Sexkantig 6.4 mm #6 15.9 mm

35HSP020

Prisintervall
0,6938 kr - 0,5619 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Distans Sexkantig 6.4 mm #4 14.3 mm

35HSP024

Prisintervall
0,6582 kr - 0,5331 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Distans Sexkantig 4.8 mm #2 9.5 mm

35HSP114

Prisintervall
0,7033 kr - 0,5696 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Distans Sexkantig 9.5 mm #6 19.1 mm

35HSP309

Prisintervall
0,8709 kr - 0,7054 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Distans Sexkantig 6.4 mm #4 9.5 mm

35HSP002

Prisintervall
0,5743 kr - 0,4652 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Distans Sexkantig 6.4 mm #4 8.0 mm

35HSP022

Prisintervall
0,5502 kr - 0,4456 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Distans Sexkantig 6.4 mm #6 9.5 mm

35HSP007

Prisintervall
0,5743 kr - 0,4652 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Distans Sexkantig 4.8 mm #6 19.1 mm

35HSP109

Prisintervall
0,7504 kr - 0,6078 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Distans Sexkantig 4.8 mm #4 15.9 mm

35HSP119

Prisintervall
0,7252 kr - 0,5874 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Distans Sexkantig 8.0 mm #6 28.6 mm

35HSP225

Prisintervall
1,1497 kr - 0,9312 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Avståndshållare hona mot hona 6.0 mm M4 12.0 mm

35MHSP012

Prisintervall
0,6172 kr - 0,50 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Distans Sexkantig 6.4 mm #6 19.1 mm

35HSP009

Prisintervall
0,7179 kr - 0,5815 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Distans Sexkantig 9.5 mm 1/4 12.7 mm

35HSP400

Prisintervall
0,8887 kr - 0,7199 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Avståndshållare hona mot hona 6.0 mm M4 20.0 mm

35MHSP020

Prisintervall
0,8416 kr - 0,6817 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Distans Sexkantig 6.4 mm #8 25.4 mm

35HSP015

Prisintervall
0,8616 kr - 0,6978 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Distans Sexkantig 6.4 mm #8 19.1 mm

35HSP014

Prisintervall
0,6571 kr - 0,5322 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Distans Sexkantig 4.8 mm #4 9.5 mm

35HSP102

Prisintervall
0,6006 kr - 0,4865 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Distans Sexkantig 4.8 mm #4 22.2 mm

35HSP116

Prisintervall
0,7997 kr - 0,6477 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Avståndshållare hona mot hona 6.0 mm M4 10.0 mm

35MHSP010

Prisintervall
0,6006 kr - 0,4865 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790