Meny Sök

Sexkantsmutter TR30 x 12 54.0 Stål

Sexkantsmuttrar i stål är utformade för att ge ett säkert grepp och förhindra att den lossnar på grund av vibrationer eller rörelse. Används för låga varvtal, manuell styrning, fastspänning eller låsning. Högergängad och används i tillämpningar där en hög grad av styrka och hållbarhet krävs.
Artikelnummer:

20148478

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 346,4398 kr
10 - 19 311,808 kr
20 - 49 294,524 kr
50 - 99 277,124 kr
100 + 259,84 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

346,44 kr

1 x 346,4398 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek TR30 x 12
Antal starter 2.0
Lead 12.0
Gängans riktning Högermontage
Kontaktyta 1335.0
A/F tol. h11 55.0
Vikt kg 0.445
Material Stål
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss