Meny Sök

Sexkantsmutter TR40 x 7 60.0 Stål

Sexkantsmuttrar i stål är utformade för att ge ett säkert grepp och förhindra att den lossnar på grund av vibrationer eller rörelse. Används för låga varvtal, manuell styrning, fastspänning eller låsning. Högergängad och används i tillämpningar där en hög grad av styrka och hållbarhet krävs.
Artikelnummer:

20148560

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 459,6964 kr
10 - 19 413,772 kr
20 - 49 390,688 kr
50 - 99 367,72 kr
100 + 344,752 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

459,70 kr

1 x 459,6964 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek TR40 x 7
Antal starter 1.0
Lead 7.0
Gängans riktning Högermontage
Kontaktyta 2400.0
A/F tol. h11 60.0
Vikt kg 0.893
Material Stål
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss