Meny Sök

Sexkantsmutter TR44 x 7 66.0 Stål

Sexkantsmuttrar i stål är utformade för att ge ett säkert grepp och förhindra att den lossnar på grund av vibrationer eller rörelse. Används för låga varvtal, manuell styrning, fastspänning eller låsning. Vänstergängad och används i tillämpningar där en hög grad av styrka och hållbarhet krävs.
Artikelnummer:

20148591

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 564,949 kr
10 - 19 508,428 kr
20 - 49 480,24 kr
50 - 99 451,936 kr
100 + 423,748 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

564,95 kr

1 x 564,949 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek TR44 x 7
Antal starter 1.0
Lead 7.0
Gängans riktning Vänstermontage
Kontaktyta 2940.0
A/F tol. h11 65.0
Vikt kg 1.538
Material Stål
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss