Meny Sök

Sexkantiga stålmuttrar.

I lager

Sexkantiga stålmuttrar ger ett stabilt grepp samtidigt som de förhindrar att de lossnar på grund av vibrationer eller rörelse. De är lätta att dra åt och lossa med vanlig skiftnyckel eller tång. Sexkantiga stålmuttrar ger ett stabilt grepp samtidigt som de förhindrar att de lossnar på grund av vibrationer eller rörelse. De är lätta att dra åt och lossa med vanlig skiftnyckel eller tång. Används tillsammans med ledarskruvar av stål eller rostfritt stål för låga varvtal, manuell styrning och fastspänning/fastlåsning samt mottagning av ballast.

På grund av sitt material används de i tillämpningar som kräver hög hållfasthet och hållbarhet men som kräver smörjning för att förhindra att muttern fastnar i skruven.

Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning. Finns som standard som högergängade sexkantsmuttrar av stål såväl som vänstergängade.

OBS! Kontaktytor med stål mot stål är olämpliga för motoriserade rörelser.

  • Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning.
  • Sexkantiga stålmuttrar ger ett stabilt grepp samtidigt som de förhindrar att de lossnar på grund av vibrationer eller rörelse.
  • Används i tillämpningar som kräver hög hållfasthet och hållbarhet men som kräver smörjning för att förhindra att muttern fastnar i skruven.
Material: StålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
45 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek A/F tol. h11 Lead Gängans riktning Antal starter Köp
79,692 kr - 106,3198 kr 52 I lager
TR18 x 4
27.0
4.0
Högermontage
1.0
344,752 kr - 459,6964 kr 2 I lager
TR40 x 7
60.0
7.0
Högermontage
1.0
147,784 kr - 197,0318 kr Fråga angående leveranstidhere
TR22 x 10
30.0
5.0
Högermontage
2.0
124,468 kr - 165,9496 kr Fråga angående leveranstidhere
TR26 x 10
36.0
10.0
Högermontage
2.0
413,192 kr - 550,942 kr Fråga angående leveranstidhere
TR40 x 7
60.0
7.0
Vänstermontage
1.0
  • av 3
Sexkantsmutter TR18 x 4 27.0 Stål

20148324

Prisintervall
106,3198 kr - 79,692 kr

Lagernivåer
52 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR18 x 4
  • Antal starter
    1.0
  • Lead
    4.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
  • Kontaktyta
    470.0
Sexkantsmutter TR40 x 7 60.0 Stål

20148560

Prisintervall
459,6964 kr - 344,752 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR40 x 7
  • Antal starter
    1.0
  • Lead
    7.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
  • Kontaktyta
    2400.0
Sexkantsmutter TR22 x 10 33.0 Stål

20149697

Prisintervall
197,0318 kr - 147,784 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR22 x 10
  • Antal starter
    2.0
  • Lead
    5.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
  • Kontaktyta
    700.0
Sexkantsmutter TR26 x 10 39.0 Stål

20149703

Prisintervall
165,9496 kr - 124,468 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR26 x 10
  • Antal starter
    2.0
  • Lead
    10.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
  • Kontaktyta
    1005.0
Sexkantsmutter TR40 x 7 60.0 Stål

20148577

Prisintervall
550,942 kr - 413,192 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR40 x 7
  • Antal starter
    1.0
  • Lead
    7.0
  • Gängans riktning
    Vänstermontage
  • Kontaktyta
    2400.0