Meny Sök

Sexkants skallskruvar med fläns

I lager

Skruvar med torx-huvud och fläns är perfekta fästelement för att fästa material mekaniskt. Det är lätta och tål korrosion, oljor, nötning och de flesta kemikalier. Installeras med torx-verktyg.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
45 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Torx-storlek Gängstorlek Gängans längd Köp
7,0866 kr - 7,2729 kr 92 I lager
T50
M10
40.0 mm
0,5148 kr - 0,5148 kr 14043 I lager
T20
M4
12.0 mm
0,571 kr - 0,571 kr 8976 I lager
T20
M5
10.0 mm
1,6101 kr - 1,6101 kr 16000 I lager
T30
M6
8.0 mm
1,085 kr - 1,085 kr 3440 I lager
T30
M6
20.0 mm
5,2295 kr - 7,6167 kr 21533 I lager
T40
M8
20.0 mm
11,7832 kr - 11,7832 kr Fråga angående leveranstidhere
T50
M10
60.0 mm
1,0304 kr - 1,6733 kr Fråga angående leveranstidhere
T20
M5
12.0 mm
1,639 kr - 2,6634 kr 960 I lager
T30
M6
12.0 mm
3,0462 kr - 4,4204 kr Fråga angående leveranstidhere
T40
M8
16.0 mm
0,8873 kr - 1,4362 kr Fråga angående leveranstidhere
T20
M4
8.0 mm
0,9817 kr - 1,5896 kr 282 I lager
T20
M5
6.0 mm
1,4877 kr - 2,4124 kr 73 I lager
T30
M6
8.0 mm
1,8122 kr - 2,9144 kr 14 I lager
T30
M6
20.0 mm
3,7372 kr - 5,4104 kr Fråga angående leveranstidhere
T40
M8
30.0 mm
0,9596 kr - 1,5478 kr Fråga angående leveranstidhere
T20
M4
16.0 mm
0,8933 kr - 1,4362 kr Fråga angående leveranstidhere
T20
M4
10.0 mm
1,0304 kr - 1,6733 kr Fråga angående leveranstidhere
T20
M5
10.0 mm
1,4877 kr - 2,4124 kr 200 I lager
T30
M6
10.0 mm
1,8263 kr - 2,9283 kr Fråga angående leveranstidhere
T30
M6
25.0 mm
  • av 3
Sexkantsskruv M10 40.0 mm PA Naturfärgad

0071270000VR

Prisintervall
7,2729 kr - 7,0866 kr

Lagernivåer
92 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Stigning/TPI
    1.5 mm
  • Huvudets höjd
    6.9 mm
  • Typ av huvud
    Sexkantig, huvud med fläns
Sexkantsskruv M4 12.0 mm PA Naturfärgad

0070190000VR

Prisintervall
0,5148 kr - 0,5148 kr

Lagernivåer
14043 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Stigning/TPI
    0.7 mm
  • Huvudets höjd
    3.8 mm
  • Typ av huvud
    Sexkantig, huvud med fläns
Sexkantsskruv M5 10.0 mm PA Naturfärgad

0070280000VR

Prisintervall
0,571 kr - 0,571 kr

Lagernivåer
8976 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Stigning/TPI
    0.8 mm
  • Huvudets höjd
    3.8 mm
  • Typ av huvud
    Sexkantig, huvud med fläns
Sexkantsskruv M6 8.0 mm PA Naturfärgad

0070410000VR

Prisintervall
1,6101 kr - 1,6101 kr

Lagernivåer
16000 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Stigning/TPI
    1.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.2 mm
  • Typ av huvud
    Sexkantig, huvud med fläns
Sexkantsskruv M6 20.0 mm PA Naturfärgad

0070460000VR

Prisintervall
1,085 kr - 1,085 kr

Lagernivåer
3440 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Stigning/TPI
    1.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.2 mm
  • Typ av huvud
    Sexkantig, huvud med fläns
Sexkantsskruv M8 20.0 mm PA Naturfärgad

0070690000VR

Prisintervall
7,6167 kr - 5,2295 kr

Lagernivåer
21533 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Stigning/TPI
    1.2 mm
  • Huvudets höjd
    5.4 mm
  • Typ av huvud
    Sexkantig, huvud med fläns
Skruv Stjärnbits M10 60.0 mm Nylon Naturfärgad

0070900000VR

Prisintervall
11,7832 kr - 11,7832 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    60.0 mm
  • Stigning/TPI
    1.5 mm
  • Huvudets höjd
    6.9 mm
  • Typ av huvud
    Sexkantig, huvud med fläns
Sexkantsskruv M5 12.0 mm PA Naturfärgad

129504000002

Prisintervall
1,6733 kr - 1,0304 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Stigning/TPI
    0.8 mm
  • Huvudets höjd
    3.8 mm
  • Typ av huvud
    Sexkantig, huvud med fläns
Sexkantsskruv M6 12.0 mm PA Naturfärgad

129604000002

Prisintervall
2,6634 kr - 1,639 kr

Lagernivåer
960 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Stigning/TPI
    1.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.2 mm
  • Typ av huvud
    Sexkantig, huvud med fläns
Sexkantsskruv M8 16.0 mm PA Naturfärgad

129803000002

Prisintervall
4,4204 kr - 3,0462 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Stigning/TPI
    1.3 mm
  • Huvudets höjd
    5.4 mm
  • Typ av huvud
    Sexkantig, huvud med fläns
Sexkantsskruv M4 8.0 mm PA Naturfärgad

129402000002

Prisintervall
1,4362 kr - 0,8873 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Stigning/TPI
    0.7 mm
  • Huvudets höjd
    3.8 mm
  • Typ av huvud
    Sexkantig, huvud med fläns
Sexkantsskruv M5 6.0 mm PA Naturfärgad

129501000002

Prisintervall
1,5896 kr - 0,9817 kr

Lagernivåer
282 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Stigning/TPI
    0.8 mm
  • Huvudets höjd
    3.8 mm
  • Typ av huvud
    Sexkantig, huvud med fläns
Sexkantsskruv M6 8.0 mm PA Naturfärgad

129602000002

Prisintervall
2,4124 kr - 1,4877 kr

Lagernivåer
73 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Stigning/TPI
    1.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.2 mm
  • Typ av huvud
    Sexkantig, huvud med fläns
Sexkantsskruv M6 20.0 mm PA Naturfärgad

129606000002

Prisintervall
2,9144 kr - 1,8122 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Stigning/TPI
    1.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.2 mm
  • Typ av huvud
    Sexkantig, huvud med fläns
Sexkantsskruv M8 30.0 mm PA Naturfärgad

129806000002

Prisintervall
5,4104 kr - 3,7372 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Stigning/TPI
    1.3 mm
  • Huvudets höjd
    5.4 mm
  • Typ av huvud
    Sexkantig, huvud med fläns
Sexkantsskruv M4 16.0 mm PA Naturfärgad

129405000002

Prisintervall
1,5478 kr - 0,9596 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Stigning/TPI
    0.7 mm
  • Huvudets höjd
    3.8 mm
  • Typ av huvud
    Sexkantig, huvud med fläns
Sexkantsskruv M4 10.0 mm PA Naturfärgad

129403000002

Prisintervall
1,4362 kr - 0,8933 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Stigning/TPI
    0.7 mm
  • Huvudets höjd
    3.8 mm
  • Typ av huvud
    Sexkantig, huvud med fläns
Sexkantsskruv M5 10.0 mm PA Naturfärgad

129503000002

Prisintervall
1,6733 kr - 1,0304 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Stigning/TPI
    0.8 mm
  • Huvudets höjd
    3.8 mm
  • Typ av huvud
    Sexkantig, huvud med fläns
Sexkantsskruv M6 10.0 mm PA Naturfärgad

129603000002

Prisintervall
2,4124 kr - 1,4877 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Stigning/TPI
    1.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.2 mm
  • Typ av huvud
    Sexkantig, huvud med fläns
Sexkantsskruv M6 25.0 mm PA Naturfärgad

129607000002

Prisintervall
2,9283 kr - 1,8263 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Stigning/TPI
    1.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.2 mm
  • Typ av huvud
    Sexkantig, huvud med fläns