Meny Sök

Sexkantslock 40.5 mm 31.0 mm (H) Naturfärgad

Denna sexkantiga kåpa av naturfärgad LDPE är kompatibel med hydrauliska kopplingar storlek M36, 1 BSP, 15/18 UNF. Det styva materialet underlättar montering och borttagning. Den kan även skydda runda kopplingar.
Artikelnummer:

490646

12677 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 3,2769 kr
1000 - 1999 2,1474 kr
2000 + 1,6457 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

327,69 kr

100 x 3,2769 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 40.5 mm
Gängstorlek 15/16 in;1.000 in;M36
Färg Naturfärgad
Allt material Lågdensitetspolyeten
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss