Meny Sök

Sexkantsmutter - Plast

I lager

En flänsmutter är en sexkantsmutter med fläns vid basen, fungerar som inbyggd bricka. På så vis fördelas belastningen och förhindrar att delen skadas, samtidigt som risken att muttern ska lossna minskar.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
26 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Avstånd över plana ytor Total höjd Köp
7,7909 kr - 14,0096 kr 4270 I lager
M10
9.5 mm
2,2727 kr - 2,3746 kr 10370 I lager
M6
10.0 mm
7.3 mm
2,3812 kr - 2,3812 kr 9000 I lager
M8
14.0 mm
9.0 mm
1,9104 kr - 2,2477 kr 7189 I lager
M5
8.0 mm
6.5 mm
2,0415 kr - 2,145 kr 14290 I lager
M6
10.0 mm
6.0 mm
1,5829 kr - 1,6717 kr 55643 I lager
M3
5.5 mm
3.2 mm
2,2782 kr - 2,3965 kr 39057 I lager
M8
13.0 mm
8.0 mm
1,716 kr - 1,79 kr 40352 I lager
M4
7.0 mm
4.1 mm
10242735 1,8196 kr - 1,9231 kr 12160 I lager
M5
8.0 mm
5.1 mm
1,4793 kr - 1,4793 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
6.0 mm
0,8699 kr - 1,074 kr 2680 I lager
M5 x 0.8
7.9 mm
5.2 mm
6,7007 kr - 8,2725 kr 998 I lager
M32 x 1.5
36.5 mm
9.0 mm
3,0449 kr - 3,6625 kr 1000 I lager
M10 x 1.5
16.0 mm
10.0 mm
1,4675 kr - 1,8117 kr 1067 I lager
M6 x 1.0
10.0 mm
6.0 mm
4,7712 kr - 5,8904 kr 900 I lager
M16 x 1.5
18.9 mm
6.7 mm
2,9859 kr - 3,6864 kr 2000 I lager
M12 x 1.75
19.0 mm
14.5 mm
7,2532 kr - 21,7923 kr 214 I lager
M25 x 1.5
27.9 mm
9.0 mm
1,1461 kr - 1,3745 kr Fråga angående leveranstidhär
M8 x 1.25
13.0 mm
8.0 mm
4,6219 kr - 5,7061 kr 1208 I lager
M16 x 2.0
24.0 mm
19.5 mm
0,9457 kr - 1,1676 kr 1025 I lager
M4 x 0.7
7.0 mm
3.4 mm
  • av 2
Brickmutter M10 16.0 mm Nylon Naturfärgad

10400494

Prisintervall
14,0096 kr - 7,7909 kr

Lagernivåer
4270 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Total höjd
    9.5 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Mutterform
    Sexkantig
Låsmutter M6 10.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10061510

Prisintervall
2,3746 kr - 2,2727 kr

Lagernivåer
10370 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Total höjd
    7.3 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Låsmutter M8 14.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10061527

Prisintervall
2,3812 kr - 2,3812 kr

Lagernivåer
9000 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Avstånd över plana ytor
    14.0 mm
  • Total höjd
    9.0 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Låsmutter M5 8.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10061503

Prisintervall
2,2477 kr - 1,9104 kr

Lagernivåer
7189 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Total höjd
    6.5 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Brickmutter M6 10.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10102459

Prisintervall
2,145 kr - 2,0415 kr

Lagernivåer
14290 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Total höjd
    6.0 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Brickmutter M3 5.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10242711

Prisintervall
1,6717 kr - 1,5829 kr

Lagernivåer
55643 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M3
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Total höjd
    3.2 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Brickmutter M8 13.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10102466

Prisintervall
2,3965 kr - 2,2782 kr

Lagernivåer
39057 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Brickmutter M4 7.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10242728

Prisintervall
1,79 kr - 1,716 kr

Lagernivåer
40352 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Total höjd
    4.1 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Brickmutter M5 8.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10242735

Prisintervall
1,9231 kr - 1,8196 kr

Lagernivåer
12160 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Total höjd
    5.1 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Brickmutter M16 10.0 mm Nylon Vit

10139363

Prisintervall
1,4793 kr - 1,4793 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Total höjd
    6.0 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Vit
  • Mutterform
    Sexkantig
Sexkants flänsmutter M5 x 0.8 7.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10179666

Prisintervall
1,074 kr - 0,8699 kr

Lagernivåer
2680 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Avstånd över plana ytor
    7.9 mm
  • Total höjd
    5.2 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkants flänsmutter M32 x 1.5 36.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10179758

Prisintervall
8,2725 kr - 6,7007 kr

Lagernivåer
998 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M32 x 1.5
  • Avstånd över plana ytor
    36.5 mm
  • Total höjd
    9.0 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkants flänsmutter M10 x 1.5 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10179697

Prisintervall
3,6625 kr - 3,0449 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
  • Avstånd över plana ytor
    16.0 mm
  • Total höjd
    10.0 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkants flänsmutter M6 x 1.0 10.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10179673

Prisintervall
1,8117 kr - 1,4675 kr

Lagernivåer
1067 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Total höjd
    6.0 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkants flänsmutter M16 x 1.5 18.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10179710

Prisintervall
5,8904 kr - 4,7712 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5
  • Avstånd över plana ytor
    18.9 mm
  • Total höjd
    6.7 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkants flänsmutter M12 x 1.75 19.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10179703

Prisintervall
3,6864 kr - 2,9859 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12 x 1.75
  • Avstånd över plana ytor
    19.0 mm
  • Total höjd
    14.5 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkants flänsmutter M25 x 1.5 27.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10179741

Prisintervall
21,7923 kr - 7,2532 kr

Lagernivåer
214 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M25 x 1.5
  • Avstånd över plana ytor
    27.9 mm
  • Total höjd
    9.0 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkants flänsmutter M8 x 1.25 13.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10179680

Prisintervall
1,3745 kr - 1,1461 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkants flänsmutter M16 x 2.0 24.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10179727

Prisintervall
5,7061 kr - 4,6219 kr

Lagernivåer
1208 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16 x 2.0
  • Avstånd över plana ytor
    24.0 mm
  • Total höjd
    19.5 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkants flänsmutter M4 x 0.7 7.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10179659

Prisintervall
1,1676 kr - 0,9457 kr

Lagernivåer
1025 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Total höjd
    3.4 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad