Meny Sök

Låsmutter M5 8.0 mm Nylon Naturfärgad

Self-locking hexagonal nut designed to remain in place even under vibration and torsion. Used in automotive, machinery and electrical equipment. Easy to install using sockets or wrenches. Made of PA and UL flame rated.
Artikelnummer:

0600030000VR

993 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 9999 2,1187 kr
10000 + 1,8007 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 118,70 kr

1000 x 2,1187 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M5
Allt material Nylon 6/6
Färg Naturfärgad
Mutterform Sexkantig
Commodity Code 3926909790
Mutterform Med fläns
Kontaktyta Platt

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss