Meny Sök

Sexkantsmutter - Plast

I lager

En flänsmutter är en sexkantsmutter med fläns vid basen, fungerar som inbyggd bricka. På så vis fördelas belastningen och förhindrar att delen skadas, samtidigt som risken att muttern ska lossna minskar.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
26 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Avstånd över plana ytor Total höjd Köp
0,9537 kr - 1,1657 kr 5692 I lager
M3 x 0.5
5.5 mm
3.1 mm
3,0449 kr - 3,6625 kr 1000 I lager
M10 x 1.5
16.0 mm
10.0 mm
6,678 kr - 6,678 kr 3953 I lager
M12
18.7 mm
14.4 mm
3,4805 kr - 3,4805 kr 16000 I lager
M10
16.0 mm
9.5 mm
8,3668 kr - 8,3668 kr 3945 I lager
M16
23.7 mm
15.8 mm
25,7069 kr - 33,2859 kr 944 I lager
M16
15.8 mm
  • av 2
Sexkants flänsmutter M3 x 0.5 5.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10179642

Prisintervall
1,1657 kr - 0,9537 kr

Lagernivåer
5692 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Total höjd
    3.1 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkants flänsmutter M10 x 1.5 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10179697

Prisintervall
3,6625 kr - 3,0449 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
  • Avstånd över plana ytor
    16.0 mm
  • Total höjd
    10.0 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Brickmutter M12 Naturfärgad Nylon 6/6

10338094

Prisintervall
6,678 kr - 6,678 kr

Lagernivåer
3953 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Avstånd över plana ytor
    18.7 mm
  • Total höjd
    14.4 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Brickmutter M10 22.0 mm 9.5 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10338100

Prisintervall
3,4805 kr - 3,4805 kr

Lagernivåer
16000 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Avstånd över plana ytor
    16.0 mm
  • Total höjd
    9.5 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Brickmutter M16 Naturfärgad Nylon 6/6

10203576

Prisintervall
8,3668 kr - 8,3668 kr

Lagernivåer
3945 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Avstånd över plana ytor
    23.7 mm
  • Total höjd
    15.8 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Brickmutter M16 23.7 mm Nylon Naturfärgad

10400517

Prisintervall
33,2859 kr - 25,7069 kr

Lagernivåer
944 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Total höjd
    15.8 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Mutterform
    Sexkantig