Våra ändstycken i polymer är lämpliga för krävande miljöer tack vare sin tålighet mot svaga syror och korrosion vid fuktiga förhållanden. De har en god tålighet mot smuts och damm tack vare sin torrdrift och självsmörjande egenskaper. De är perfekta för tillämpningar med roterande, oscillerande och linjära rörelser och kompenserar för feljusteringar och kantbelastningar. De har även en hög vibrationsdämpning och ger elektrisk isolering.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Kulhus diameter | Längd, kultappens gänga | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
693,6938 kr - 693,6938 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
813,492 kr - 813,492 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
737,545 kr - 737,545 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
719,5818 kr - 719,5818 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
938,7056 kr - 938,7056 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
732,5258 kr - 732,5258 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
539,4222 kr - 539,4222 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M5
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.