Våra ändstycken i polymer är lämpliga för krävande miljöer tack vare sin tålighet mot svaga syror och korrosion vid fuktiga förhållanden. De har en god tålighet mot smuts och damm tack vare sin torrdrift och självsmörjande egenskaper. De är perfekta för tillämpningar med roterande, oscillerande och linjära rörelser och kompenserar för feljusteringar och kantbelastningar. De har även en hög vibrationsdämpning och ger elektrisk isolering.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Kulhus diameter | Längd från stavens ände till kulans centrum | Längd, kultappens gänga | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
619,3317 kr - 619,3317 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
29.6 mm
29.6 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
723,0159 kr - 723,0159 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.2 mm
37.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
696,9958 kr - 696,9958 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
29.7 mm
29.7 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
943,4605 kr - 943,4605 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
46.1 mm
46.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
793,5477 kr - 793,5477 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.1 mm
37.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
690,2596 kr - 690,2596 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
29.7 mm
29.7 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
363,225 kr - 363,225 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
29.5 mm
29.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
402,7175 kr - 402,7175 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
33.5 mm
33.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1 009,6335 kr - 1 009,6335 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
46.2 mm
46.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
801,6046 kr - 801,6046 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.1 mm
37.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1505334 | 539,4222 kr - 539,4222 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
0.906 in
23.0 mm
|
21.7 mm
21.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
310,2602 kr - 310,2602 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.669 in
17.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
933,9506 kr - 933,9506 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
46.1 mm
46.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
797,6422 kr - 797,6422 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.1 mm
37.1 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
1 015,9735 kr - 1 015,9735 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
46.2 mm
46.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
392,5472 kr - 392,5472 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
33.5 mm
33.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
446,5687 kr - 446,5687 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
1.102 in
28.0 mm
|
44.0 mm
44.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
693,6938 kr - 693,6938 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
29.7 mm
29.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
622,1054 kr - 622,1054 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
29.6 mm
29.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
723,0159 kr - 723,0159 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.2 mm
37.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.