Meny Sök

Kulled 14.0 mm (DIA) M5 Aluminium

Detta sfäriska ändstycke med hongänga är utformat med en bollgänga av hontyp och klämset med skruv i rostfritt stål AISI 304. Höljet är tillverkat i aluminium som anodiserats i svart, och bottenplattan och bollen är tillverkade i aluminium. Denna vridbara kulled möjliggör exakt och variabel justering av bollen inom rotationsintervallet. Detta är särskilt fördelaktigt vid justering av skannrar, kameror, belysning och skärmar.
Artikelnummer:

1505334

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 539,4222 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

539,42 kr

1 x 539,4222 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kulhus diameter 23.0 mm
Längd från stavens ände till kulans centrum 21.7 mm
Gängstorlek M5
Längd, kultappens gänga 6.0 mm
Typ Swivel Ball Joint
Commodity Code 8483105090
Gängstorlek, kultapp M4

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss