Meny Sök

Skruvar för metallplåt Kryssbits 2.9 mm 7.0 mm Mjukt stål

Självgängande skruv med platt huvud, av zinkpläterat stål. Enligt DIN7981 och ISO7049.
Artikelnummer:

343290740952

16790 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 0,5884 kr
1000 + 0,4277 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

294,20 kr

500 x 0,5884 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 5.6 mm
Gängans diameter 2.9 mm
Gängans längd 7.0 mm
Gängstorlek 2.9 mm
Material Mjukt stål
Slutför Zink
Typ av huvud Platt huvud
Skruvtyp Självborrande och spetsig skruv
Standarder DIN 7981
Commodity Code 8301300000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss