Meny Sök

Självfixerande distans

I lager

De självhållande distanserna snäpps fast på kretskortet, vilket underlättar monteringen, och bibehåller avståndet även om skruven avlägsnas. Finns i många alternativ för avstånd, skruv och paneltjocklek. Finns som standard och som staplingsbara.

Serienummer: SR2765

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
101 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Kroppens diameter Innerdiameter Paneltjocklek, A-intervall Längd på distans Köp
1,3533 kr - 1,6456 kr 5431 I lager
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
1,5339 kr - 1,5339 kr 4582 I lager
4.7 mm
6.6 mm
2.7 mm
4.0 mm
3,1409 kr - 3,3745 kr 4953 I lager
4.7 mm
6.6 mm
3.1 mm
15.9 mm
1,3533 kr - 1,6456 kr Fråga angående leveranstidhere
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
19.1 mm
1,4887 kr - 1,8917 kr 15996 I lager
5.9 mm
7.1 mm
3.2 mm
6.4 mm
1,3533 kr - 1,6456 kr 514 I lager
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
12.7 mm
1,3533 kr - 1,6456 kr 7998 I lager
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
15.9 mm
1,4887 kr - 1,8917 kr Fråga angående leveranstidhere
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
4.8 mm
1,4887 kr - 1,8917 kr 2000 I lager
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
7.9 mm
1,3533 kr - 1,6456 kr 2970 I lager
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
12.7 mm
1,3533 kr - 1,6456 kr 5309 I lager
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
7.9 mm
1,4781 kr - 1,4781 kr 13900 I lager
4.0 mm
6.4 mm
3.2 mm
2.7 mm
1,4887 kr - 1,8917 kr Fråga angående leveranstidhere
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
3,1235 kr - 3,3745 kr 10651 I lager
4.7 mm
6.6 mm
3.1 mm
4.8 mm
1,3533 kr - 1,6456 kr Fråga angående leveranstidhere
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
15.9 mm
1,3533 kr - 1,6456 kr 7726 I lager
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.2 mm
1,3533 kr - 1,6456 kr Fråga angående leveranstidhere
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
6.4 mm
1,3533 kr - 1,6456 kr 15808 I lager
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
11.1 mm
1,5339 kr - 1,5339 kr 13589 I lager
4.8 mm
6.4 mm
3.1 mm
5.0 mm
1,9801 kr - 1,9801 kr Fråga angående leveranstidhere
4.8 mm
6.9 mm
3.9 mm
6.5 mm
  • av 6
Stöd med skruv och låsning 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-2 PA

SRS8-7-01

Prisintervall
1,6456 kr - 1,3533 kr

Lagernivåer
5431 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Modell
    Ej stapelbar
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Stöd med skruv och låsning 2.7 mm 4.0 mm PA

468728

Prisintervall
1,5339 kr - 1,5339 kr

Lagernivåer
4582 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Modell
    Ej stapelbar
  • Kroppens diameter
    6.6 mm
Stöd med skruv och låsning 3.1 mm 15.9 mm UL94 V-2 PA

SSRS4-10-01

Prisintervall
3,3745 kr - 3,1409 kr

Lagernivåer
4953 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Modell
    Stacking
  • Kroppens diameter
    6.6 mm
Stöd med skruv och låsning 3.9 mm 19.1 mm UL94 V-2 PA

SRS6-12-01

Prisintervall
1,6456 kr - 1,3533 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Modell
    Ej stapelbar
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Stöd med skruv och låsning 3.2 mm 6.4 mm UL94 V-0 PA

SRS6-4-19

Prisintervall
1,8917 kr - 1,4887 kr

Lagernivåer
15996 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Modell
    Ej stapelbar
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Stöd med skruv och låsning 3.9 mm 12.7 mm UL94 V-2 PA

SRS6-8-01

Prisintervall
1,6456 kr - 1,3533 kr

Lagernivåer
514 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Modell
    Ej stapelbar
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Stöd med skruv och låsning 4.3 mm 15.9 mm UL94 V-2 PA

SRS8-2-10-01

Prisintervall
1,6456 kr - 1,3533 kr

Lagernivåer
7998 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Modell
    Ej stapelbar
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Stöd med skruv och låsning 4.3 mm 4.8 mm UL94 V-0 PA

SRS8-2-3-19

Prisintervall
1,8917 kr - 1,4887 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Modell
    Ej stapelbar
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Stöd med skruv och låsning 4.3 mm 7.9 mm UL94 V-0 PA

SRS8-2-5-19

Prisintervall
1,8917 kr - 1,4887 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Modell
    Ej stapelbar
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Stöd med skruv och låsning 4.3 mm 12.7 mm UL94 V-2 PA

SRS8-2-8-01

Prisintervall
1,6456 kr - 1,3533 kr

Lagernivåer
2970 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Modell
    Ej stapelbar
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Stöd med skruv och låsning 4.3 mm 7.9 mm UL94 V-2 PA

SRS8-5-01

Prisintervall
1,6456 kr - 1,3533 kr

Lagernivåer
5309 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Modell
    Ej stapelbar
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Stöd med skruv och låsning 3.2 mm 2.7 mm PA

468724

Prisintervall
1,4781 kr - 1,4781 kr

Lagernivåer
13900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Modell
    Ej stapelbar
  • Kroppens diameter
    6.4 mm
Stöd med skruv och låsning 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-0 PA

SRS8-7-19

Prisintervall
1,8917 kr - 1,4887 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Modell
    Ej stapelbar
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Stöd med skruv och låsning 3.1 mm 4.8 mm UL94 V-2 PA

SSRS4-3-01

Prisintervall
3,3745 kr - 3,1235 kr

Lagernivåer
10651 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Modell
    Stacking
  • Kroppens diameter
    6.6 mm
Stöd med skruv och låsning 3.2 mm 15.9 mm UL94 V-2 PA

SRS4-10-01

Prisintervall
1,6456 kr - 1,3533 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Modell
    Ej stapelbar
  • Kroppens diameter
    6.4 mm
Stöd med skruv och låsning 3.2 mm 3.2 mm UL94 V-2 PA

SRS4-2-01

Prisintervall
1,6456 kr - 1,3533 kr

Lagernivåer
7726 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Modell
    Ej stapelbar
  • Kroppens diameter
    6.4 mm
Stöd med skruv och låsning 3.2 mm 6.4 mm UL94 V-2 PA

SRS4-4-01

Prisintervall
1,6456 kr - 1,3533 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Modell
    Ej stapelbar
  • Kroppens diameter
    6.4 mm
Stöd med skruv och låsning 3.2 mm 11.1 mm UL94 V-2 PA

SRS4-7-01

Prisintervall
1,6456 kr - 1,3533 kr

Lagernivåer
15808 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Modell
    Ej stapelbar
  • Kroppens diameter
    6.4 mm
Stöd med skruv och låsning 3.1 mm 5.0 mm PA

468731

Prisintervall
1,5339 kr - 1,5339 kr

Lagernivåer
13589 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Modell
    Ej stapelbar
  • Kroppens diameter
    6.4 mm
Stöd med skruv och låsning 3.9 mm 6.5 mm PA

468736

Prisintervall
1,9801 kr - 1,9801 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Modell
    Ej stapelbar
  • Kroppens diameter
    6.9 mm