Meny Sök

Skruvar för metallplåt Kryssbits 5.5 mm 19.0 mm PPA Svart

This self-tapping pan head screw is designed to generate threads as it is pushed into the material, eliminating the need for pre-drilling holes. It has a high level of strength, fatigue resistance, and stiffness. The pan head is ideal for a smooth, unobtrusive appearance. Black and made from PPA.
Artikelnummer:

433007011499

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 7,1256 kr
500 - 999 5,6224 kr
1000 + 4,7019 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

712,56 kr

100 x 7,1256 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängans längd 19.0 mm
Färg Svart
Material PPA
Huvuddiameter 9.5 mm
Huvudets höjd 3.7 mm
Skruvtyp Self-Tapping Screw
Drevtyp Kryssbits
Typ av huvud Platt huvud

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss