Meny Sök

Skruvar för metallplåt Kryssbits 6.3 mm 25.0 mm PPA

I denna självgängande skruv med platt krysshuvud av svart polyftalamid ingår 45 % glasfibrer som ger den mycket god mekanisk styrka, utmattningsresistens och styvhet. Använd NF E 25-658-standarden endast som vägledning.
Artikelnummer:

6580441301VR

4408 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 4,9007 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

4 900,70 kr

1000 x 4,9007 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängans längd 25.0 mm
Färg Svart
Material PPA
Huvuddiameter 12.0 mm
Huvudets höjd 4.6 mm
Skruvtyp Self-Tapping Screw
Drevtyp Kryssbits
Typ av huvud Platt huvud

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss