Meny Sök

Kabelklämma Vidhäftande 12.7 mm PVC Grå

U-style Adhesive Cable Clamp is quick and easy to install. It features a ratchet clip that securely holds wires, cords and cables in place. Grey made from PVC and UL94 V-0 flame rated.
Artikelnummer:

KKU-8A4-RT

7468 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 4,6912 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

469,12 kr

100 x 4,6912 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Adhesive Material Rubber Adhesive/PE Foam Tape/HDPE Liner
Färg Grå
Material PVC
Monteringsmetod Vidhäftande
Basens längd 25.4 mm
Basbredd 25.4 mm
Kompatibelt diameterområde, kabel 12.7 mm
Total höjd 17.5 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss