Meny Sök

Kabelklämma Vidhäftande 12.7 mm 9.5 mm PA Naturfärgad

This releasable adhesive backed wire clip is manufactured from natural nylon ands backed polyethylene foam tape. Used to route wires and cables in various assemblies.
Artikelnummer:

22AWCF328110

987 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 3,0399 kr
5000 - 9999 2,6215 kr
10000 + 2,2869 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

3 039,90 kr

1000 x 3,0399 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Monteringsmetod Vidhäftande
Basens längd 12.7 mm
Basbredd 9.5 mm
Bredd på klämma 6.9 mm
Inre bredd 8.3 mm
Total höjd 5.5 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss