Meny Sök

Kabelklämma Vidhäftande 16.0 mm 15.7 mm PA Naturfärgad

Denna ledningsklämma är självhäftande och av naturfärgad nylon.
Artikelnummer:

WCK-180-01A4-RT

222743 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 2,5257 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 525,70 kr

1000 x 2,5257 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Basmaterial Akrylbaserat häftmedel
Färg Naturfärgad
Monteringsmetod Vidhäftande
Basens längd 16.0 mm
Basbredd 15.7 mm
Bredd på klämma 7.2 mm
Inre bredd 4.6 mm
Total höjd 7.0 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss