Meny Sök

Självhäftande kretskortsstöd

I lager

Stöd med självhäftande bas har en dubbelhäftande tejp med en lösgöringsflik för snabb montering. De levereras med tre alternativ för kretskortsmontering: Snäppfäste, icke-låsande och plan stödyta. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.

Serienummer: SR2712

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
87 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Basbredd Basens längd Längd på distans Köp
3,6668 kr - 3,6668 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
10.0 mm
3,5153 kr - 3,5153 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
14.0 mm
2,8725 kr - 2,8725 kr 108800 I lager
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
4.8 mm
2,9129 kr - 3,9508 kr 302192 I lager
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
12.7 mm
3,3196 kr - 3,3196 kr Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
4.8 mm
3,1941 kr - 3,1941 kr Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
11.1 mm
9,1476 kr - 23,2176 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
8.7 mm
1,506 kr - 2,0498 kr 21000 I lager
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
6.4 mm
1,506 kr - 2,0498 kr Fråga angående leveranstidhär
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
12.7 mm
2,2311 kr - 3,1933 kr Fråga angående leveranstidhär
2.0 mm
12.7 mm
12.7 mm
9.5 mm
2,5936 kr - 3,6953 kr Fråga angående leveranstidhär
2.0 mm
12.7 mm
12.7 mm
19.1 mm
2,2729 kr - 3,2211 kr Fråga angående leveranstidhär
3.5 mm
14.0 mm
14.0 mm
7.2 mm
2,1753 kr - 3,0956 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0 mm
14.0 mm
14.0 mm
6.4 mm
6,6654 kr - 6,6654 kr 3770 I lager
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
12.8 mm
4,2978 kr - 4,2978 kr 4480 I lager
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
15.9 mm
3,1562 kr - 3,1562 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
22.2 mm
3,6275 kr - 3,6275 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
28.6 mm
3,3552 kr - 3,3552 kr 768 I lager
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
6.0 mm
3,222 kr - 3,222 kr 1088 I lager
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
15.9 mm
LCBSBM-6-01A2 3,1306 kr - 3,1306 kr 4800 I lager
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
9.5 mm
  • av 5
Självhäftande basdistans 17.8 mm 10.0 mm PA UL94 V-2

LCBSB-10M-01A2

Prisintervall
3,6668 kr - 3,6668 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basens längd
    17.8 mm
Självhäftande basdistans 17.8 mm 14.0 mm PA UL94 V-2

LCBSB-14M-01A2

Prisintervall
3,5153 kr - 3,5153 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basens längd
    17.8 mm
Självhäftande basdistans 17.8 mm 4.8 mm PA UL94 V-2

LCBSB-3-01A2-RT

Prisintervall
2,8725 kr - 2,8725 kr

Lagernivåer
108800 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basens längd
    17.8 mm
Självhäftande basdistans 17.8 mm 12.7 mm PA UL94 V-2

LCBSB-8-01A2-RT

Prisintervall
3,9508 kr - 2,9129 kr

Lagernivåer
302192 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basens längd
    17.8 mm
Självhäftande basdistans 12.7 mm 4.8 mm PA UL94 V-2

LCBSBM-3-01A2

Prisintervall
3,3196 kr - 3,3196 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basens längd
    12.7 mm
Självhäftande basdistans 12.7 mm 11.1 mm PA UL94 V-2

LCBSBM-7-01A2

Prisintervall
3,1941 kr - 3,1941 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basens längd
    12.7 mm
Självhäftande basdistans 18.0 mm 8.7 mm PA UL94 V-2

100406000002

Prisintervall
23,2176 kr - 9,1476 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basmaterial
    Akrylbaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basens längd
    18.0 mm
Självhäftande basdistans 12.7 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

CBSBT-4-01A2-RT

Prisintervall
2,0498 kr - 1,506 kr

Lagernivåer
21000 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basens längd
    12.7 mm
Självhäftande basdistans 12.7 mm 12.7 mm PA UL94 V-2

CBSBT-8-01A2-RT

Prisintervall
2,0498 kr - 1,506 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basens längd
    12.7 mm
Självhäftande basdistans 12.7 mm 9.5 mm PA UL94 V-2

CBABS415A

Prisintervall
3,1933 kr - 2,2311 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basens längd
    12.7 mm
Självhäftande basdistans 12.7 mm 19.1 mm PA UL94 V-2

CBABS435A

Prisintervall
3,6953 kr - 2,5936 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basens längd
    12.7 mm
Självhäftande basdistans 14.0 mm 7.2 mm PA UL94 V-2

CBABS120A

Prisintervall
3,2211 kr - 2,2729 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basens längd
    14.0 mm
Självhäftande basdistans 14.0 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

CBABS215A

Prisintervall
3,0956 kr - 2,1753 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basens längd
    14.0 mm
Självhäftande basdistans 18.0 mm 12.8 mm PA UL94 V-2

468719

Prisintervall
6,6654 kr - 6,6654 kr

Lagernivåer
3770 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Basens längd
    18.0 mm
  • Basbredd
    18.0 mm
  • Längd på distans
    12.8 mm
Självhäftande basdistans 17.8 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

LCBSB-10-01A2

Prisintervall
4,2978 kr - 4,2978 kr

Lagernivåer
4480 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basens längd
    17.8 mm
Självhäftande basdistans 17.8 mm 22.2 mm PA UL94 V-2

LCBSB-14-01A2

Prisintervall
3,1562 kr - 3,1562 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basens längd
    17.8 mm
Självhäftande basdistans 17.8 mm 28.6 mm PA UL94 V-2

LCBSB-18-01A2

Prisintervall
3,6275 kr - 3,6275 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basens längd
    17.8 mm
Självhäftande basdistans 17.8 mm 6.0 mm PA UL94 V-2

LCBSB-6M-01A2

Prisintervall
3,3552 kr - 3,3552 kr

Lagernivåer
768 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basens längd
    17.8 mm
Självhäftande basdistans 12.7 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

LCBSBM-10-01A2

Prisintervall
3,222 kr - 3,222 kr

Lagernivåer
1088 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basens längd
    12.7 mm
Självhäftande basdistans 12.7 mm 9.5 mm PA UL94 V-2

LCBSBM-6-01A2

Prisintervall
3,1306 kr - 3,1306 kr

Lagernivåer
4800 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basens längd
    12.7 mm