Meny Sök

Självhäftande kretskortsstöd

I lager

Stöd med självhäftande bas har en dubbelhäftande tejp med en lösgöringsflik för snabb montering. De levereras med tre alternativ för kretskortsmontering: Snäppfäste, icke-låsande och plan stödyta. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.

Serienummer: SR2712

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
87 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Basbredd Basens längd Längd på distans Köp
1,8128 kr - 2,4681 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
19.1 mm
1,8128 kr - 2,4681 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
9.5 mm
1,7324 kr - 1,9808 kr 103120 I lager
7.1 mm
17.8 mm
17.8 mm
12.0 mm
1,4094 kr - 1,6116 kr 13600 I lager
7.1 mm
17.8 mm
17.8 mm
8.0 mm
1,4777 kr - 1,6852 kr 10400 I lager
4.4 mm
13.0 mm
13.0 mm
4.8 mm
1,4777 kr - 1,6852 kr 14400 I lager
4.4 mm
13.0 mm
13.0 mm
11.1 mm
1,7891 kr - 1,938 kr Fråga angående leveranstidhär
4.4 mm
13.0 mm
13.0 mm
19.1 mm
  • av 5
Självhäftande basdistans 17.8 mm 19.1 mm PA UL94 V-2

CBSB-12-01A2-RT

Prisintervall
2,4681 kr - 1,8128 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basens längd
    17.8 mm
Självhäftande basdistans 17.8 mm 9.5 mm PA UL94 V-2

CBSB-6-01A2-RT

Prisintervall
2,4681 kr - 1,8128 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basens längd
    17.8 mm
Självhäftande basdistans 17.8 mm 12.0 mm PA UL94 V-2

PSB-12M-01A2-RT

Prisintervall
1,9808 kr - 1,7324 kr

Lagernivåer
103120 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs plant
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basens längd
    17.8 mm
Självhäftande basdistans 17.8 mm 8.0 mm PA UL94 V-2

PSB-8M-01A2-RT

Prisintervall
1,6116 kr - 1,4094 kr

Lagernivåer
13600 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs plant
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basens längd
    17.8 mm
Självhäftande basdistans 13.0 mm 4.8 mm PA UL94 V-2

PSBM-3-01A-RT

Prisintervall
1,6852 kr - 1,4777 kr

Lagernivåer
10400 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs plant
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basens längd
    13.0 mm
Självhäftande basdistans 13.0 mm 11.1 mm PA UL94 V-2

PSBM-7-01A-RT

Prisintervall
1,6852 kr - 1,4777 kr

Lagernivåer
14400 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs plant
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basens längd
    13.0 mm
Självhäftande basdistans 13.0 mm 19.1 mm PA UL94 V-0

PSBM-12-19A-RT

Prisintervall
1,938 kr - 1,7891 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs plant
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basens längd
    13.0 mm