Upphöjda flänsskydd har vidhäftande baksida och är lätta att dra av och fästa. Det speciella häftmedlet binder säkert och lämnar inga spår vid normala användningsförhållanden.
De skivformade skydden skyddar hela flänsens yta. Sortimentet passar för DIN- och ANSI-specifikationer för flänsar. De finns och finns med hål för intern sandblästring av hålet, standardtjocklek 1,5 mm.
Skivorna är beständiga mot ozon och väder och vind, samt även mot bensin, olja och icke-oxiderande syror. De klara också temperaturer från -15 C till +70 C.
Fästelement behövs inte.
Serienummer: SR1361
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibla nominella rörstorlekar | T | OD | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
9,3986 kr - 16,4539 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
25,7555 kr - 45,078 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
||
73,0275 kr - 127,8309 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
||
10,9743 kr - 16,2304 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
69,5274 kr - 121,7019 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
312,7481 kr - 577,8423 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
804,2792 kr - 927,7786 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.059 in
1.5 mm
|
23.228 in
590.0 mm
|
||
95,5619 kr - 133,7867 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.059 in
1.5 mm
|
10.039 in
255.0 mm
|
||
200,5503 kr - 614,0087 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.795 in
325.0 mm
|
||
5,5258 kr - 17,744 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
|||
405,7861 kr - 607,5942 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.059 in
1.5 mm
|
19.291 in
490.0 mm
|
||
174,223 kr - 531,8508 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.059 in
1.5 mm
|
16.929 in
430.0 mm
|
||
105,8809 kr - 165,6667 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.059 in
1.5 mm
|
13.622 in
346.0 mm
|
||
808,0163 kr - 1 305,2452 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.059 in
1.5 mm
|
30.709 in
780.0 mm
|
||
200,5503 kr - 614,0087 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.126 in
308.0 mm
|
||
365,5979 kr - 769,0285 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.059 in
1.5 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
58,4276 kr - 99,7497 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.165 in
182.0 mm
|
||
116,0185 kr - 181,5384 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.059 in
1.5 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
6,6654 kr - 10,1554 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.