Meny Sök

Självhäftande skydd för profilerade flänsar

I produktion

Upphöjda flänsskydd har vidhäftande baksida och är lätta att dra av och fästa. Det speciella häftmedlet binder säkert och lämnar inga spår vid normala användningsförhållanden.

De skivformade skydden skyddar hela flänsens yta. Sortimentet passar för DIN- och ANSI-specifikationer för flänsar. De finns och finns med hål för intern sandblästring av hålet, standardtjocklek 1,5 mm.

Skivorna är beständiga mot ozon och väder och vind, samt även mot bensin, olja och icke-oxiderande syror. De klara också temperaturer från -15 C till +70 C.

Fästelement behövs inte.

  • Material: Gummi
  • Färg: svart




Serienummer: SR1361

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
88 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibla nominella rörstorlekar T OD Köp
47,8855 kr - 67,0397 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
212.0 mm
6,0658 kr - 11,2588 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
54.0 mm
45,2221 kr - 65,4872 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
221,1883 kr - 408,6679 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
33.0 mm
673,7583 kr - 788,8872 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
540.0 mm
860,6012 kr - 2 635,257 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
750.0 mm
289,1539 kr - 505,1214 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
435.0 mm
503,2445 kr - 1 541,1389 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
535.0 mm
17,9187 kr - 54,8261 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
105.0 mm
116,3532 kr - 351,3969 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
340.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
38.0 mm
85,8007 kr - 170,5602 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
292.0 mm
6,3389 kr - 8,8744 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
70.0 mm
24,3053 kr - 34,0274 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
125.0 mm
7,9319 kr - 17,8698 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
62.5 mm
36,3408 kr - 81,89 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
156.0 mm
114,6938 kr - 179,469 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
356.0 mm
1 737,6988 kr - 5 321,2459 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
1170 mm
258,6991 kr - 792,1142 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
380 mm
393,5986 kr - 1 205,2918 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
450 mm
  • av 5
Självhäftande skiva DIN 150 212.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

48322

Prisintervall
67,0397 kr - 47,8855 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    212.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    3926909790
Självhäftande skiva ANSI 1" 54.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

48328

Prisintervall
11,2588 kr - 6,0658 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    54.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    3926909790
Självhäftande skiva ANSI 4" 160. 0 mm 1.5 mm Gummi Svart

48332

Prisintervall
65,4872 kr - 45,2221 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    3926909790
Självhäftande skiva ANSI 10" 330.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

48336

Prisintervall
408,6679 kr - 221,1883 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    33.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    3926909790
Självhäftande skiva ANSI 18" 540.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

48340

Prisintervall
788,8872 kr - 673,7583 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    540.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4002590000
Självhäftande skiva 750.0 mm Gummi Svart

43899

Prisintervall
2 635,257 kr - 860,6012 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    750.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4002590000
Självhäftande skiva 435.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

48197

Prisintervall
505,1214 kr - 289,1539 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    435.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4002590000
Självhäftande skiva 535.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

48249

Prisintervall
1 541,1389 kr - 503,2445 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    535.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4002590000
Självhäftande skiva 105.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

48360

Prisintervall
54,8261 kr - 17,9187 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    105.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4002590000
Självhäftande skiva 340.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

48383

Prisintervall
351,3969 kr - 116,3532 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    340.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4002590000
Självhäftande skiva 38.0 mm Gummi Svart

462878


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    38.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4002590000
Självhäftande skiva 292.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

552322

Prisintervall
170,5602 kr - 85,8007 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    292.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4002590000
Självhäftande skiva 70.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

600062

Prisintervall
8,8744 kr - 6,3389 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    70.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4002590000
Självhäftande skiva 125.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

601173

Prisintervall
34,0274 kr - 24,3053 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    125.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4002590000
Självhäftande skiva 62.5 mm 1.5 mm Gummi Svart

601437

Prisintervall
17,8698 kr - 7,9319 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    62.5 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4002590000
Självhäftande skiva 156.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

601556

Prisintervall
81,89 kr - 36,3408 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    156.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4016999790
Självhäftande skiva 356.0 mm 1.5 mm Gummi Svart

601881

Prisintervall
179,469 kr - 114,6938 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    356.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4002590000
Självhäftande skiva 1170 mm Gummi Svart

44010

Prisintervall
5 321,2459 kr - 1 737,6988 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    1170 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4002590000
Självhäftande skiva DIN 300 380 mm 1.5 mm Gummi Svart

48325

Prisintervall
792,1142 kr - 258,6991 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    380 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4016999790
Självhäftande skiva DIN 350 450 mm 1.5 mm Gummi Svart

48163

Prisintervall
1 205,2918 kr - 393,5986 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    450 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4002590000