Meny Sök

Självhäftande skydd för profilerade flänsar

I produktion

Upphöjda flänsskydd har vidhäftande baksida och är lätta att dra av och fästa. Det speciella häftmedlet binder säkert och lämnar inga spår vid normala användningsförhållanden.

De skivformade skydden skyddar hela flänsens yta. Sortimentet passar för DIN- och ANSI-specifikationer för flänsar. De finns och finns med hål för intern sandblästring av hålet, standardtjocklek 1,5 mm.

Skivorna är beständiga mot ozon och väder och vind, samt även mot bensin, olja och icke-oxiderande syror. De klara också temperaturer från -15 C till +70 C.

Fästelement behövs inte.

  • Material: Gummi
  • Färg: svart




Serienummer: SR1361

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
88 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibla nominella rörstorlekar T OD Köp
1 259,7637 kr - 3 857,7545 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
857.2 mm
258,6991 kr - 792,1142 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
380 mm
554,3791 kr - 1 697,6703 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
692 mm
1 051,8506 kr - 1 882,5798 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
910 mm
1 979,3856 kr - 2 326,3327 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
1333 mm
200,5503 kr - 614,0087 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
320 mm
492,5769 kr - 1 508,5197 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
615.0 mm
1 737,6988 kr - 5 321,2459 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
1170 mm
  • av 5
Självhäftande skiva 857.2 mm Gummi Svart

464559

Prisintervall
3 857,7545 kr - 1 259,7637 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    857.2 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4002590000
Självhäftande skiva DIN 300 380 mm 1.5 mm Gummi Svart

48325

Prisintervall
792,1142 kr - 258,6991 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    380 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4016999790
Självhäftande skiva 692 mm Gummi Svart

464516

Prisintervall
1 697,6703 kr - 554,3791 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    692 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4002590000
Självhäftande skiva 910 mm Gummi Svart

461120

Prisintervall
1 882,5798 kr - 1 051,8506 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    910 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4002590000
Självhäftande skiva 1333 mm 1.5 mm Gummi Svart

552158

Prisintervall
2 326,3327 kr - 1 979,3856 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    1333 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4002590000
Självhäftande skiva DIN 250 320 mm 1.5 mm Gummi Svart

48324

Prisintervall
614,0087 kr - 200,5503 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    320 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4002590000
Självhäftande skiva 615.0 mm Gummi Svart

464626

Prisintervall
1 508,5197 kr - 492,5769 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    615.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4002590000
Självhäftande skiva 1170 mm Gummi Svart

44010

Prisintervall
5 321,2459 kr - 1 737,6988 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • OD
    1170 mm
  • T
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
  • Commodity Code
    4002590000