Meny Sök

Sexkantsskruv M3 20.0 mm PA Svart

Denna sexkantsskruv av svart nylon är helgängad och kan användas i en lång rad branscher och tillämpningar, inklusive elektriska montage.
Artikelnummer:

0020130001VR

14654 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 0,7641 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

76,41 kr

100 x 0,7641 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Avstånd över plana ytor 5.5 mm
Huvudets höjd 2.0 mm
Gängans längd 20.0 mm
Gängstorlek M3
Färg Svart
Material PA
Typ av huvud Sexkantshuvud
Skruvtyp Helgängad skruv
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss