Meny Sök

Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M10 40.0 mm PA

Denna insexskruv är tillverkad av naturfärgad nylon. Skriven används allmänt i maskinerier där den dras åt med insexnyckel. Delarna hänvisar till NF E 25-125 and DIN 912 endast som vägledning.
Artikelnummer:

0160870000VR

1635 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 + 14,0979 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

7 048,95 kr

500 x 14,0979 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibel storlek, sexkantsnyckel 8.0 mm
Huvuddiameter 16.0 mm
Huvudets höjd 10.0 mm
Gängstorlek M10
Gängans längd 40.0 mm
Typ av huvud Insexhuvud
Drevtyp Huvud sexkantigt
Färg Naturfärgad
Standarder DIN 912
Commodity Code 3926909790
Allt material Polyamid 6/6

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss