Meny Sök

Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M12 30.0 mm PA

Denna insexskruv är tillverkad av naturfärgad nylon. Skriven används allmänt i maskinerier där den dras åt med insexnyckel. Delarna hänvisar till NF E 25-125 and DIN 912 endast som vägledning.
Artikelnummer:

0161010000VR

1803 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 + 16,6497 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

4 162,43 kr

250 x 16,6497 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibel storlek, sexkantsnyckel 10.0 mm
Huvuddiameter 18.0 mm
Huvudets höjd 12.0 mm
Gängstorlek M12
Gängans längd 30.0 mm
Typ av huvud Insexhuvud
Drevtyp Huvud sexkantigt
Färg Naturfärgad
Standarder DIN 912
Commodity Code 3926909790
Allt material Polyamid 6/6

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss