Meny Sök

Skruv Stjärnbits M4 16.0 mm PEEK Ljusbrun

This Socket Head Cap Screw is made of tough plastic. The socket head design simplifies installation and removal with a normal hex key or Allen wrench, giving simplicity and versatility. It resists corrosion, is light brown and made from PEEK material.
Artikelnummer:

1440351

22 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 24 125,0406 kr
25 - 124 89,3147 kr
125 - 249 84,3505 kr
250 + 79,3862 kr
Standardförpackning: 25

Beställ valfritt antal

Totalpris:

125,04 kr

1 x 125,0406 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvudets höjd 3.1 mm
Gängstorlek M4
Gängans längd 16.0 mm
Typ av huvud Insexhuvud
Drevtyp Stjärnbits
Färg Ljusbrun
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790
Allt material Polyeter-eterketon

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss