Meny Sök

Skruv Stjärnbits M6 40.0 mm PEEK Ljusbrun

This Socket Head Cap Screw is made of tough plastic. The socket head design simplifies installation and removal with a normal hex key or Allen wrench, giving simplicity and versatility. It resists corrosion, is light brown and made from PEEK material.
Artikelnummer:

1440367

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 397,4891 kr
50 - 99 375,4009 kr
100 + 353,3267 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

3 974,89 kr

10 x 397,4891 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 10.0 mm
Huvudets höjd 4.4 mm
Gängstorlek M6
Gängans längd 40.0 mm
Typ av huvud Insexhuvud
Drevtyp Stjärnbits
Färg Ljusbrun
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790
Allt material Polyeter-eterketon

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss