Meny Sök

Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M3 10.0 mm PEEK

This Polyether Ether Ketone M3 Socket Head Cap Screw is 10.0 mm long under the head
Artikelnummer:

183031070409

1927 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 249 25,5185 kr
250 - 999 13,5819 kr
1000 + 11,6018 kr
Standardförpackning: 25

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

637,96 kr

25 x 25,5185 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibel storlek, sexkantsnyckel 2.5 mm
Huvuddiameter 5.5 mm
Huvudets höjd 3.0 mm
Gängstorlek M3
Gängans längd 10.0 mm
Typ av huvud Insexhuvud
Drevtyp Huvud sexkantigt
Färg Ljusbrun
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790
Allt material Polyeter-eterketon

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss