Meny Sök

Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M3 25.0 mm PEEK

This Polyether Ether Ketone M3 Socket Head Cap Screw is 25.0 mm long under the head
Artikelnummer:

183032570409

156 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 60,2125 kr
50 - 999 42,6424 kr
1000 + 33,4529 kr
Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibel storlek, sexkantsnyckel 2.5 mm
Huvuddiameter 5.5 mm
Huvudets höjd 3.0 mm
Gängstorlek M3
Gängans längd 25.0 mm
Typ av huvud Insexhuvud
Drevtyp Huvud sexkantigt
Färg Ljusbrun
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790
Allt material Polyeter-eterketon

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss