Meny Sök

Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M4 15.0 mm PEEK

This Polyether Ether Ketone M4 Socket Head Cap Screw is 15.0 mm long under the head
Artikelnummer:

183041570409

40 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 47,4951 kr
50 - 999 30,7895 kr
1000 + 23,2316 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

474,95 kr

10 x 47,4951 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibel storlek, sexkantsnyckel 3.0 mm
Huvuddiameter 7.0 mm
Huvudets höjd 4.0 mm
Gängstorlek M4
Gängans längd 15.0 mm
Typ av huvud Insexhuvud
Drevtyp Huvud sexkantigt
Färg Ljusbrun
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790
Allt material Polyeter-eterketon

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss