Meny Sök

Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M6 15.0 mm PEEK

This Polyether Ether Ketone M6 Socket Head Cap Screw is 15.0 mm long under the head
Artikelnummer:

183061570409

340 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 84,0995 kr
50 - 999 67,6867 kr
1000 + 57,6188 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

841,00 kr

10 x 84,0995 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibel storlek, sexkantsnyckel 5.0 mm
Huvuddiameter 10.0 mm
Huvudets höjd 6.0 mm
Gängstorlek M6
Gängans längd 15.0 mm
Typ av huvud Insexhuvud
Drevtyp Huvud sexkantigt
Färg Ljusbrun
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790
Allt material Polyeter-eterketon

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss