Meny Sök

Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M6 25.0 mm PEEK

This Polyether Ether Ketone M6 Socket Head Cap Screw is 25.0 mm long under the head
Artikelnummer:

183062570409

60 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 102,7433 kr
50 - 999 90,4303 kr
1000 + 87,7948 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

1 027,43 kr

10 x 102,7433 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibel storlek, sexkantsnyckel 5.0 mm
Huvuddiameter 10.0 mm
Huvudets höjd 6.0 mm
Gängstorlek M6
Gängans längd 25.0 mm
Typ av huvud Insexhuvud
Drevtyp Huvud sexkantigt
Färg Ljusbrun
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790
Allt material Polyeter-eterketon

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss