Antal | Enhetspris |
---|---|
10 - 49 | 120,1461 kr |
50 - 999 | 105,7553 kr |
1000 + | 102,6736 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibel storlek, sexkantsnyckel | 5.0 mm |
---|---|
Kompatibel storlek, sexkantsnyckel | 0.197 in |
Huvuddiameter | 10.0 mm |
Huvuddiameter | 0.394 in |
Huvudets höjd | 6.0 mm |
Huvudets höjd | 0.236 in |
Gängstorlek | M6 |
Gängans längd | 35.0 mm |
Gängans längd | 1.378 in |
Typ av huvud | Insexhuvud |
Drevtyp | Huvud sexkantigt |
Färg | Ljusbrun |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-0 |
Commodity Code | 3926909790 |
Allt material | Polyeter-eterketon |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.