Meny Sök

Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M8 20.0 mm PEEK

This Polyether Ether Ketone M8 Socket Head Cap Screw is 20.0 mm long under the head
Artikelnummer:

183082070409

18 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 177,9044 kr
10 - 49 155,4397 kr
50 + 136,8656 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

177,90 kr

1 x 177,9044 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibel storlek, sexkantsnyckel 6.0 mm
Huvuddiameter 13.0 mm
Huvudets höjd 8.0 mm
Gängstorlek M8
Gängans längd 20.0 mm
Typ av huvud Insexhuvud
Drevtyp Huvud sexkantigt
Färg Ljusbrun
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790
Allt material Polyeter-eterketon

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss