Meny Sök

Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M3 12.0 mm PC

Sexkantig mutter för hylsnyckel, av transparent polykarbonat (PC), kraftig, estetiskt tilltalande fästanordning med god temperaturresistens. PC är ett utmärkt alternativ för användning i elbranschen, detaljhandeln och försäljningsställen.
Artikelnummer:

193100400022

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 99 4,6574 kr
100 - 499 4,5598 kr
500 + 4,4762 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

232,87 kr

50 x 4,6574 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibel storlek, sexkantsnyckel 2.5 mm
Huvuddiameter 5.5 mm
Huvudets höjd 3.0 mm
Gängstorlek M3
Gängans längd 12.0 mm
Typ av huvud Insexhuvud
Drevtyp Huvud sexkantigt
Färg Transparent
Commodity Code 3926909790
Allt material Polykarbonat

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss