Meny Sök

Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M4 20.0 mm PC

Sexkantig mutter för hylsnyckel, av transparent polykarbonat (PC), kraftig, estetiskt tilltalande fästanordning med god temperaturresistens. PC är ett utmärkt alternativ för användning i elbranschen, detaljhandeln och försäljningsställen.
Artikelnummer:

193101300022

50 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 99 8,2691 kr
100 - 499 8,1017 kr
500 + 7,9344 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

413,46 kr

50 x 8,2691 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibel storlek, sexkantsnyckel 3.0 mm
Huvuddiameter 7.0 mm
Huvudets höjd 4.0 mm
Gängstorlek M4
Gängans längd 20.0 mm
Typ av huvud Insexhuvud
Drevtyp Huvud sexkantigt
Färg Transparent
Commodity Code 3926909790
Allt material Polykarbonat

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss