Meny Sök

Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M5 10.0 mm PEEK

Insexskruv av ljusbrun PEEK. Produkten är idealisk i krävande tillämpningar eftersom PEEK har utmärkt värme- och kemikalieresistens, och även höggradig mekanisk styrka och styvhet. Klassad UL94V-0.
Artikelnummer:

194101670409

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 47,4532 kr
50 - 99 46,4632 kr
100 + 45,6404 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

474,53 kr

10 x 47,4532 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibel storlek, sexkantsnyckel 4.0 mm
Huvuddiameter 8.5 mm
Huvudets höjd 3.5 mm
Gängstorlek M5
Gängans längd 10.0 mm
Typ av huvud Insexhuvud
Drevtyp Huvud sexkantigt
Färg Brun
Commodity Code 3926909790
Allt material Polyeter-eterketon

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss