Meny Sök

Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M6 20.0 mm PEEK

Insexskruv av ljusbrun PEEK. Produkten är idealisk i krävande tillämpningar eftersom PEEK har utmärkt värme- och kemikalieresistens, och även höggradig mekanisk styrka och styvhet. Klassad UL94V-0.
Artikelnummer:

194102570409

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 97,9743 kr
50 - 99 89,0777 kr
100 + 77,2945 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

979,74 kr

10 x 97,9743 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibel storlek, sexkantsnyckel 5.0 mm
Huvuddiameter 20.0 mm
Huvudets höjd 4.0 mm
Gängstorlek M6
Gängans längd 20.0 mm
Typ av huvud Insexhuvud
Drevtyp Huvud sexkantigt
Färg Brun
Commodity Code 3926909790
Allt material Polyeter-eterketon

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss