Meny Sök

Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M8 80.0 mm PA

This Socket Head Cap Screw is made of tough plastic. The socket head design simplifies installation and removal with a normal hex key or Allen wrench, giving simplicity and versatility. It resists corrosion, is natural and made from PA material.
Artikelnummer:

425011000002

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 249 14,558 kr
250 - 999 10,5141 kr
1000 + 8,9802 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

727,90 kr

50 x 14,558 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibel storlek, sexkantsnyckel 6.0 mm
Huvuddiameter 13.0 mm
Huvudets höjd 8.0 mm
Gängstorlek M8
Gängans längd 80.0 mm
Typ av huvud Insexhuvud
Drevtyp Huvud sexkantigt
Färg Naturfärgad
Standarder DIN 912
Commodity Code 3926909790
Allt material Polyamid 66

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss