Meny Sök

Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M10 16.0 mm PA

This Socket Head Cap Screw is made of tough plastic. The socket head design simplifies installation and removal with a normal hex key or Allen wrench, giving simplicity and versatility. It resists corrosion, is natural and made from PA material.
Artikelnummer:

425011500002

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 249 19,2434 kr
250 - 999 9,4125 kr
1000 + 7,5997 kr
Standardförpackning: 25

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

481,09 kr

25 x 19,2434 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibel storlek, sexkantsnyckel 8.0 mm
Huvuddiameter 16.0 mm
Huvudets höjd 10.0 mm
Gängstorlek M10
Gängans längd 16.0 mm
Typ av huvud Insexhuvud
Drevtyp Huvud sexkantigt
Färg Naturfärgad
Standarder DIN 912
Commodity Code 3926909790
Allt material Polyamid 66

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss