Meny Sök

Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M10 50.0 mm PA

This Socket Head Cap Screw is made of tough plastic. The socket head design simplifies installation and removal with a normal hex key or Allen wrench, giving simplicity and versatility. It resists corrosion, is natural and made from PA material.
Artikelnummer:

425013500002

18 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 249 29,5903 kr
250 - 999 17,7235 kr
1000 + 15,5481 kr
Standardförpackning: 25

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

739,76 kr

25 x 29,5903 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibel storlek, sexkantsnyckel 8.0 mm
Huvuddiameter 16.0 mm
Huvudets höjd 10.0 mm
Gängstorlek M10
Gängans längd 50.0 mm
Typ av huvud Insexhuvud
Drevtyp Huvud sexkantigt
Färg Naturfärgad
Standarder DIN 912
Commodity Code 3926909790
Allt material Polyamid 66

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss