Antal | Enhetspris |
---|---|
25 - 249 | 26,4388 kr |
250 - 999 | 15,827 kr |
1000 + | 13,8748 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibel storlek, sexkantsnyckel | 10.0 mm |
---|---|
Kompatibel storlek, sexkantsnyckel | 0.394 in |
Huvuddiameter | 18.0 mm |
Huvuddiameter | 0.709 in |
Huvudets höjd | 12.0 mm |
Huvudets höjd | 0.472 in |
Gängstorlek | M12 |
Gängans längd | 20.0 mm |
Gängans längd | 0.787 in |
Typ av huvud | Insexhuvud |
Drevtyp | Huvud sexkantigt |
Färg | Naturfärgad |
Standarder | DIN 912 |
Commodity Code | 3926909790 |
Allt material | Polyamid 66 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.