Meny Sök

Skåphandtag Montering på baksidan 117.0 20.0 49.0 Aluminium

Den här handtagsstången är bågformad. Ser prydligt och proffsigt ut och används för att öppna och stänga tunga skåpdörrar. Är av aluminium, alltså korrosionsbeständigt och starkt. Monteras från baksidan.
Artikelnummer:

20251550

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 145,2521 kr
5 - 9 138,0173 kr
10 - 19 130,7826 kr
20 + 123,4365 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

145,25 kr

1 x 145,2521 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 117.0
w1 20.0
h1 49.0
d1 M6
d2 13.0
h2 10.0
r 13.0
Vikt g 100.0
Färg Svart
Material Aluminium
Monteringstyp Montering på baksidan

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss