Meny Sök

Skåphandtag Montering på baksidan 179.0 26.0 57.0 Aluminium

Den här handtagsstången är bågformad. Ser prydligt och proffsigt ut och används för att öppna och stänga tunga skåpdörrar. Är av aluminium, alltså korrosionsbeständigt och starkt. Monteras från baksidan.
Artikelnummer:

20251598

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 187,8817 kr
5 - 9 178,5321 kr
10 - 19 169,0713 kr
20 + 159,7217 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

187,88 kr

1 x 187,8817 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 179.0
w1 26.0
h1 57.0
d1 M8
d2 17.0
h2 12.0
r 17.0
Vikt g 234.0
Färg Svart
Material Aluminium
Monteringstyp Montering på baksidan

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss