Meny Sök

Skåphandtag Montering på baksidan 120.0 20.0 49.0 Aluminium

Den här handtagsstången är bågformad. Ser prydligt och proffsigt ut och används för att öppna och stänga tunga skåpdörrar. Är av aluminium, alltså korrosionsbeständigt och starkt. Monteras från baksidan.
Artikelnummer:

20251697

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 111,5269 kr
5 - 9 105,9617 kr
10 - 19 100,3965 kr
20 + 94,8313 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

111,53 kr

1 x 111,5269 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 120.0
w1 20.0
h1 49.0
d1 M6
d2 13.0
h2 10.0
r 13.0
Vikt g 97.0
Färg Naturfärgad
Material Aluminium
Monteringstyp Montering på baksidan

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss